เผยแพร่สินค้าของคุณ
LVC Model - TM-5100-LF - Emergency Mixing Valve for Master Distribution Supply
Leonard Valve Company
Archived

LVC Model - TM-5100-LF - Emergency Mixing Valve for Master Distribution Supply

>Minimum Flow = 3 gpm - Maximum = 126 gpm >Bi-Metal Thermostat w/ 10 Year Warranty >1-1/4" Inlets with Union Angle Check Stops >1-1/2" Outlet with Dial Thermometer - Locking Regulator >Internal 40 GPM Cold Water By-Pass @ 30 PSID >Eco-Mix Certified Lead Free Construction >Mounted in stainless steel cabinet with hinged door and cylinder lock
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tm-5100-lf-ststl-exp
  • Product familyMixing Valves for Liquid Services
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Emergency Mixing Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-02-03
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว

สินค้าใกล้เคียง