เผยแพร่สินค้าของคุณ
LVC Model - TM-5125-LF - Emergency Mixing Valve for Dedicated Distribution Supply with Override Protection
Leonard Valve Company
Archived

LVC Model - TM-5125-LF - Emergency Mixing Valve for Dedicated Distribution Supply with Override Protection

>DURA-trol® solid bimetal thermostat directly linked to valve porting >DURA-trol® is highly responsive and cannot be damaged by extremes in temperature >Primary valve can be set to the correct temperature for the application. >Locking temperature regulator to prevent accidental movement set for 85ºF (29ºC) >Primary mixing valve will close down on failure of cold water supply >Primary Mixing Valve with special internal cold water bypass capable of 40 GPM (151 l/min) @ 30 PSI (2.1 Bar) upon failure of hot water supply >Adjustable high temperature limit stop set for 90ºF (32ºC) >Dial thermometer (range 0 to 140°F, -10 to 60°C) >Union angle checkstops with strainers on inlets >Stainless steel bellows thermostat is factory locked @ 90°F, 32°C(adjustable from 40°F to 100°F, 4°C to 32°C) to allow cold water to enter the outlet side of the Primary mixing valve. >Rough bronze finish
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tm-5125-lf
  • Product familyMixing Valves for Liquid Services
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Emergency Mixing Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-02-03
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว

สินค้าใกล้เคียง