เผยแพร่สินค้าของคุณ
LVC Model XL-150-2PS-LF - XL Series, High Capacity, Master Mixing Valve featuring a Wax Element
Leonard Valve Company
Archived

LVC Model XL-150-2PS-LF - XL Series, High Capacity, Master Mixing Valve featuring a Wax Element

>Minimum Flow = 6 gpm - Maximum Flow = 260 gpm >Two - XL-150-LF-BDT-RF Thermostatic Mixing Valves >Pre-Piped into 2" Inlet x 2" Outlet Manifold >Ball Valve Shut-offs on each XL-150 Valve Outlet >Dial Thermometer on Common Outlet >Entire Assembly is Mounted on Strut >Eco-Mix Certified Lead Free Construction
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.xl-150-2ps-lf
  • Product familyMixing Valves for Liquid Services
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์XL Series, High Capacity Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-02-03
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว

สินค้าใกล้เคียง