เผยแพร่สินค้าของคุณ
LVC Model XL-82-LF-BDT - XL Series, High Low, Master Mixing Valve featuring a Wax Element
Leonard Valve Company
Archived

LVC Model XL-82-LF-BDT - XL Series, High Low, Master Mixing Valve featuring a Wax Element

>Minimum Flow = 1 gpm - Maximum Flow = 61 gpm >Wax Thermostatic Element with 10 Year Warranty >1" Inlets with Checks & Service Stops >1-1/4" Outlet with Ball Valve Shutoff & Dial Thermometer >Locking Temperature Handle & Adjustable Limit Stop >Approvals: ASSE 1017 >Eco-Mix Certified Lead Free Construction
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.xl-82-lf
  • Product familyMixing Valves for Liquid Services
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์XL Series Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-02-03
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว