เผยแพร่สินค้าของคุณ
LTBL/TOP TURN Window
LTBL/TOP TURN Window
LTBL/TOP TURN Window
LTBL/TOP TURN Window
LTBL/TOP TURN Window
    Let There Be Light

    LTBL/TOP TURN Window

    In our coordinated and harmonised range of products, the windows and sliding doors are a perfect match. The sash’s narrow profile increase the flow of light. Concealed hinges and visible fittings in brushed stainless steel add to the solid and elegant design. The stainless steel handles is of a unique Let there be light design.
    สเปคสินค้า
    • Top turn wooden window Exterior aluminum cladding as option. U-value 1,2 standard, down to 0,9 as option. Concealed hinges. Handles of brushed stainless steel, unique Let there be light design. Frame depth: 105mm (115mm aluminum cladding)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LTBL-TOP-TURN
    • Product familyLet There Be Light
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Windows
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-03-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)105
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Single Hung Windows
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Windows
    • OmniClass Number23-17 13 15 23
    • OmniClass TitleWood Casement Windows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย