เผยแพร่สินค้าของคุณ
1/2 hp Submersible Effluent/Sump Pump
Liberty Pumps

1/2 hp Submersible Effluent/Sump Pump

4.8 จาก 5 ดาว4.8(9 รีวิว)
  • 1/2 hp.
  • 1 1/2" Discharge
  • 3/4" Solids Handling

With a shut-off head of 37 feet and 3/4" solids-handling capability, the 280-series by Liberty covers a wide-range of low-head to mid-range pump applications. Designed for STEP systems, mound systems, liquid waste transfer and high output sump applications, you can count on the 280-series to offer superior performance. Designed with Liberty's unique one-piece cast iron body and quick-disconnect cords available in 10' and 25' lengths. High-output 1/2 hp submersible with rugged cast iron housing.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.libertypumps-280series
  • Product familyPlumbing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pumps
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-09-25
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง