เผยแพร่สินค้าของคุณ
Elevator Sump Pump System OilTector®
Liberty Pumps

Elevator Sump Pump System OilTector®

4.8 จาก 5 ดาว4.8(10 รีวิว)
ELV-Series with OilTector®
Elevator Sump Pump System

The ELV-Series sump pumps are designed and approved for safe operation of pumping, alarming and monitoring of elevator sump pits, transformer vaults and other applications where oil and water must be detected.  The OilTector® system will activate the pump to remove water from elevator pits in accordance with ASME A17.1, and will provide pumping of only water - even if an oil condition is detected.  The OilTector® cycles the pump only in the water range.  Oil and other harmful floating substances are not discharged into the environment.  An alarm is activated in the event of a high water condition or high oil condition.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.libertypumps-elvseriesoiltector
  • Product familyPlumbing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pumps
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-09-25
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา