เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
libertypumps/products/4f094ee4-b50a-42c1-a1fc-a43892cecc37
หน้าหลัก
ประเภท
ประปา
ปั๊ม
290-Series, 3/4 hp Submersible Effluent/Sump Pump
Available in สหรัฐอเมริกา
Liberty Pumps
ติดตาม
290-Series, 3/4 hp Submersible Effluent/Sump Pump
3/4 hp.
1 1/2" Discharge
3/4" Solids Handling
Features:
Quick-disconnect 10' standard power cord allows replacement of cord in seconds without breaking seals to motor (other lengths available)
Permanently lubricated upper and lower bearings
Oil-filled, hermetically sealed motors with thermal overload protection
Stainless steel, removable bottom screen
Stainless steel rotor shaft
Stainless steel fasteners
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
libertypumps-290series
Product family
Plumbing
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Pumps
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2012-09-25
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.libertypumps.com/Product/290-Series
คู่มือการติดตั้ง
http://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/Install%20Manuals/7035000M_for_web.pdf?timestamp=1451313973252
ข้อมูลด้านเทคนิค
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/Engineering%20Specifications/English/290-Series_EN.pdf
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
ออกเเบบโดย
สหรัฐอเมริกา
ผลิตโดย
สหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
ประปา - ปั๊ม
พื้นที่การขาย
อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา
สินค้าใกล้เคียง
Liberty Pumps
1/2 hp Submersible Effluent/Sump Pump
4.8
(
9
)
ดาวน์โหลด
Liberty Pumps
700-Series, 24" x 36" Pre-Assembled Sewage Ejector System
ดาวน์โหลด
Patterson Pump Company
End Suction HVAC Pumps, 1200 RPM, 1800 RPM, 3600 RPM
4.3
(
19
)
ดาวน์โหลด
Wilo USA LLC
Weil Pump - Series 5400 Triplex Booster System
5.0
(
7
)
ดาวน์โหลด
Liberty Pumps
1/2 hp Commercial Drain Pump
5.0
(
13
)
ดาวน์โหลด
Grundfos
MAGNA3
4.1
(
13
)
ดาวน์โหลด