เผยแพร่สินค้าของคุณ
2LE01 Series, 1.5HP, 2 Vane Open Impeller Sewage Pump
Liberty Pumps

2LE01 Series, 1.5HP, 2 Vane Open Impeller Sewage Pump

1.5 hp Open 2 Vane

  • Open 2 Vane Impeller
  • 2.5" solids-handling
  • Horizontal 3" discharge


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.libertypumps-2le01
  • Product familyPlumbing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sewage and Sludge Pumps
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-03-12
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม
  • UNSPSC nameSubmersible pumps
  • UNSPSC code40151513
  • Uniclass 2015 CodePr_65_53_96_80
  • Uniclass 2015 DescriptionSolids handling pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 29.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSubmersible Sewerage Pumps
  • OmniClass Number23-27 17 00
  • OmniClass TitlePumps
  • CSI UniFormat II CodeD2030
  • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง