เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
libertypumps/products/7db9df30-6622-47c1-9b98-3930c10f159c
หน้าหลัก
ประเภท
ประปา
ปั๊ม
3LE07 Series, 7.5HP, 2 Vane Impeller Sewage Pump
Available in สหรัฐอเมริกา
Liberty Pumps
ติดตาม
3LE07 Series, 7.5HP, 2 Vane Impeller Sewage Pump
7.5 hp Enclosed 2 Vane
Enclosed 2 Vane Impeller
3" solids-handling
Horizontal 4" discharge
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
libertypumps-3le07
Product family
Plumbing
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Pumps
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2019-03-26
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.libertypumps.com/lep/dom/Products/3le07-series
คู่มือการติดตั้ง
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/LEP/Installation%20Manuals/English/6550000_EN.pdf
ข้อมูลด้านเทคนิค
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/LEP/Engineering%20Specifications/3LE07-Series_TD.pdf
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Cast iron
วัสดุรอง
Stainless steel
ออกเเบบโดย
สหรัฐอเมริกา
ผลิตโดย
สหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
ประปา - ปั๊ม
UNSPSC name
Pumps
UNSPSC code
401515
Uniclass 2015 Code
Pr_65_53
Uniclass 2015 Description
Pump products
OmniClass Number
23-27 17 00
OmniClass Title
Pumps
พื้นที่การขาย
อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา
สินค้าใกล้เคียง
Liberty Pumps
Elevator Sump Pump System OilTector®
4.8
(
10
)
ดาวน์โหลด
Liberty Pumps
36" x 60" 2 hp Duplex Grinder Package
ดาวน์โหลด
Liberty Pumps
LCU-PR20S, 115V Plenum Rated Condensate Pumps
ดาวน์โหลด
Wilo USA LLC
Weil Pump - Series 1400 Submersible Quick Remove Wastewater Pump
ดาวน์โหลด
Liberty Pumps
1/2 hp Commercial Drain Pump
5.0
(
13
)
ดาวน์โหลด
Liberty Pumps
1100-Series, 30" x 36" Duplex Sewage Ejector System
ดาวน์โหลด