เผยแพร่สินค้าของคุณ
FL60-Series, 6/10 hp Mid Range Effluent Pumps
Liberty Pumps

FL60-Series, 6/10 hp Mid Range Effluent Pumps

  • 6/10 hp.
  • 1 1/2" Discharge
  • 3/4" Solids Handling

The FL60-series by Liberty is a mid-range effluent pump designed for STEP systems, mound systems, liquid waste transfer and higher head de-watering applications. Built of heavy cast iron with an epoxy powder coat finish and stainless steel fasteners, the FL60 will provide years of reliable performance.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.libertypumps-fl60series
  • Product familyPlumbing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sewage and Sludge Pumps
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-05-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)16.4
  • กว้าง (นิ้ว)7
  • ความลึก (นิ้ว)11.2
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • วัสดุรองCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม
  • UNSPSC namePumps
  • UNSPSC code401515
  • Uniclass 2015 CodePr_65_53
  • Uniclass 2015 DescriptionPump products
  • OmniClass Number23-27 17 00
  • OmniClass TitlePumps