เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
libertypumps/products/6c37d6a5-940f-43eb-9b1c-5dc6c9421494
หน้าหลัก
ประเภท
ประปา
ปั๊ม
GR-Series Guide Rail Base for FL, LE, LEH and X-Series Pumps, 2” or 3” Discharge
Available in สหรัฐอเมริกา
Liberty Pumps
ติดตาม
GR-Series Guide Rail Base for FL, LE, LEH and X-Series Pumps, 2” or 3” Discharge
Fits FL, LE, LEH and X-Series Pumps
Heavy cast iron construction
Single guide pipe design with auto-align feature
Hazardous location models available with bronze claw
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
libertypumps-gr-series
Product family
Plumbing
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Pump Components
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2012-09-25
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.libertypumps.com/wp/dom/Products/Accessories/Grinder-Accessories/gr-series
คู่มือการติดตั้ง
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/Install%20Manuals/5693000.pdf
ข้อมูลด้านเทคนิค
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/Engineering%20Specifications/English/GR20%2022%2030-Series_EN.pdf
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
ออกเเบบโดย
สหรัฐอเมริกา
ผลิตโดย
สหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
ประปา - ปั๊ม
พื้นที่การขาย
อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา
สินค้าใกล้เคียง
Liberty Pumps
1/2 hp Submersible Effluent/Sump Pump
4.8
(
9
)
ดาวน์โหลด
Liberty Pumps
700-Series, 24" x 36" Pre-Assembled Sewage Ejector System
ดาวน์โหลด
Wilo USA LLC
Weil Pump - Series 5400 Duplex Booster System
ดาวน์โหลด
Liberty Pumps
1100-Series, 30" x 36" Duplex Sewage Ejector System
ดาวน์โหลด
Patterson Pump Company
End Suction HVAC Pumps, 1200 RPM, 1800 RPM, 3600 RPM
4.3
(
20
)
ดาวน์โหลด
Dab Pumps
Evoplus/SAN
ดาวน์โหลด