เผยแพร่สินค้าของคุณ
GR4NS-ANSI Series Guide Rail Base for 3LV, 3LE, 3LM, 3LEV, 3XLV, 3XLE, 3XLM Pumps
Liberty Pumps

GR4NS-ANSI Series Guide Rail Base for 3LV, 3LE, 3LM, 3LEV, 3XLV, 3XLE, 3XLM Pumps

  • Fits 3LV, 3LE, 3LM, 3LEV, 3XLV, 3XLE and 3XLM-Series Pumps
  • Heavy cast iron construction
  • Single guide pipe design with auto-align feature
  • Hazardous location models available with bronze claw
สเปคสินค้า
    • Class 30 heavy cast iron construction
    • Sized for 2” rail pipes (not included)
    • Durable nitrile sealing grommet
    • Upper stainless steel rail support and mid support bracket included
    • Powder coated for corrosion resistance
    • Available in  4” ANSI®
    • Maximum pump weight 750 lbs (340 kg)
    • Non-sparking “NS” models feature bronze claw for installation in hazardous locations


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.libertypumps-gr4ns-ANSI-series
  • Product familyPlumbing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pump Components
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-11-24
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม