เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cast Iron High Temp Check Valve, HCV-Series
Liberty Pumps

Cast Iron High Temp Check Valve, HCV-Series

  • Heavy Duty Cast Iron Body
  • High-temperature rubber flapper - 200 degrees F
  • 125 PSI rated
  • Vertical or horizontal installation
  • Female NPT connections
  • HCV150 1-1/2" or HCV200 2"
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.libertypumps-hcv150-hcv200
  • Product familyPlumbing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Valves for Liquid Services
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-09-25
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว