เผยแพร่สินค้าของคุณ
1 hp Submersible Sewage Pump, LE Series
Liberty Pumps

1 hp Submersible Sewage Pump, LE Series

  • 1 hp.
  • 2" or 3" Discharge
  • 2" Solids Handling

Liberty's LE100-series is a 1 hp sewage pump with 2" solids-handling capability. Constructed of heavy cast iron with a tough epoxy powder coat finish and stainless steel fasteners, the LE100 is designed for years of trouble-free performance. Its quick-disconnect power cord allows for easy interchange and is available in 10'and 25' lengths. The LE100 can be ordered in 2" or 3" discharge configurations and a wide range of voltages.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.libertypumps-le100series
  • Product familyPlumbing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sewage and Sludge Pumps
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-09-25
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม