เผยแพร่สินค้าของคุณ
1 hp Submersible Sewage Pump, LEH Series
Liberty Pumps

1 hp Submersible Sewage Pump, LEH Series

5.0 จาก 5 ดาว5.0(7 รีวิว)
  • 1 hp.
  • 2" or 3" Discharge
  • 2" Solids Handling

The LEH100 by Liberty is a high head 2" solids-handling sewage pump. Built on the same platform as the LE100-Series, the LEH100 features all heavy cast iron housings, stainless steel fasteners and Liberty's quick-connect power cord design. Available in 2" or 3" discharge and a variety of voltages, the LEH100 has a maximum head of 53 feet and is backed by Liberty's 3-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.libertypumps-leh100series
  • Product familyPlumbing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sewage and Sludge Pumps
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-09-25
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง