เผยแพร่สินค้าของคุณ
1-1/2 hp High Head Sewage Pump, LEH Series
Liberty Pumps

1-1/2 hp High Head Sewage Pump, LEH Series

  • 1.5 hp.
  • 2" or 3" Discharge
  • 2" Solids Handling

The LEH150 by Liberty is a high head 2" solids-handling sewage pump. The LEH150 features Liberty's unique one-piece cast iron body and quick-disconnect cords in 25' standard length. Available in 2" or 3" flanged discharge and a variety of voltages, the LEH150 has a maximum head of 70 feet and is backed by Liberty's 3-year warranty.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.libertypumps-leh150series
  • Product familyPlumbing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sewage and Sludge Pumps
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-09-25
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม