เผยแพร่สินค้าของคุณ
LGH02-Series, 2.5HP Submersible High Head Grinder Pump
Liberty Pumps

LGH02-Series, 2.5HP Submersible High Head Grinder Pump

2.5 hp Grinder

  • Patented V-Slice® cutter technology
  • High head model
  • 1-1/4” discharge
  • Stainless steel impeller
  • One-piece uni-body casting
  • Quick-connect power cord
  • External capacitor (requires panel)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.libertypumps-lgh02
  • Product familyPlumbing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pumps
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-12-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม
  • UNSPSC nameSewage pumps
  • UNSPSC code40151517
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriptionPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWater and Wastewater Equipment
  • OmniClass Number23-27 17 13
  • OmniClass TitleCentrifugal Pumps
  • CSI UniFormat II CodeD2030
  • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง