เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
libertypumps/products/bdebfe0d-a35e-4c5d-85d4-5f2015161317
หน้าหลัก
ประเภท
ประปา
ปั๊ม
Model 406 Compact Drain Pump - 1/6 hp
Available in สหรัฐอเมริกา
Liberty Pumps
ติดตาม
Model 406 Compact Drain Pump - 1/6 hp
1/6 hp.
1", 1.25", and 1.5" Discharge
1/8" Solids Handling
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Features
Factory pre-assembled, ready to install
Quiet automatic operation
Short profile design for compact areas – only 10" tall (base to top inlet flange)
Float switch and pump serviceability via access cover
Wet-end serviceability via removable pump “cartridge” – simple, 1/4 turn removal
Rubber gasket for a superior gas-tight seal
Floor-level side inlets, with integral check valve and couplings included for convenient plumbing
Stepped discharge adapter – 1", 1.25", 1.5" with integral check valve
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
libertypumps-model406
Product family
Plumbing
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Pumps
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2021-07-12
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.libertypumps.com/Product/Model-406
คู่มือการติดตั้ง
http://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/Install%20Manuals/5488000.pdf
ข้อมูลด้านเทคนิค
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/Engineering%20Specifications/English/406-Series_EN.pdf
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
ออกเเบบโดย
สหรัฐอเมริกา
ผลิตโดย
สหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
ประปา - ปั๊ม
พื้นที่การขาย
อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา
สินค้าใกล้เคียง
Liberty Pumps
1/2 hp Submersible Effluent/Sump Pump
4.8
(
9
)
ดาวน์โหลด
Liberty Pumps
700-Series, 24" x 36" Pre-Assembled Sewage Ejector System
ดาวน์โหลด
Patterson Pump Company
End Suction HVAC Pumps, 1200 RPM, 1800 RPM, 3600 RPM
4.3
(
19
)
ดาวน์โหลด
Wilo USA LLC
Weil Pump - Series 5400 Triplex Booster System
5.0
(
7
)
ดาวน์โหลด
Liberty Pumps
1/2 hp Commercial Drain Pump
5.0
(
13
)
ดาวน์โหลด
Grundfos
MAGNA3
4.1
(
13
)
ดาวน์โหลด