เผยแพร่สินค้าของคุณ
1 hp Grinder Pump, PRG-Series
Liberty Pumps

1 hp Grinder Pump, PRG-Series

1 hp
2" Discharge


Designed for residential sewage applications. Higher flow rates allow use with 2" discharge lines.

Operates on standard 115 or 230 volt 20 amp circuits.

Features:
  • Heavy cast iron construction
  • 115V or 230V single phase
  • Patented V-Slice® cutter technology
  • Shreds difficult solids such as feminine products, rags, towels and wipes that can jam a solids-handling style pump
  • Hardened stainless steel cutter and plate
  • Oil-filled, thermally protected motor
  • PRG-Series residential grinders can be used as a replacement pump in 2” discharge systems using LE40 and LE50-series solids-handling pumps.*

*PRG-Series flow rates do not exactly match LE-series flow rates. Consult factory with actual application and head specifications prior to replacing LE40 and LE50 series pumps.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.libertypumps-prg100series
  • Product familyPlumbing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sewage and Sludge Pumps
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-07-14
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ปั๊ม

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (13)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (11)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (13)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (9)