เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
libertypumps/products/9a4bb4c6-f6fd-4b4b-b3cb-9033df6c301a
หน้าหลัก
ประเภท
ประปา
ปั๊ม
1 hp Duplex Grinder System, ProVore® 680
Available in สหรัฐอเมริกา
Liberty Pumps
ติดตาม
1 hp Duplex Grinder System, ProVore® 680
1 hp
2" Discharge
Compact duplex system - designed for residential sewage applications.
Perfect for basement bathroom additions and remodeling projects.
Features:
Compact heavy-duty polyethylene basin and cover. IAPMO listed, passes 10' stack test
46 Gallon capacity
System can be installed above or below floor level
Two-pumps provide secure uninterrupted service
Patented V-Slice® cutter technology shreds difficult solids such as feminine products, rags, towels and wipes that can jam solids-handling pumps
Easy access cover with QuickTree® technology – allows for quick float removal and servicing
System includes PDC duplex controller and alarm
Secure 16 bolt cover – standard on all models
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
libertypumps-provore680duplex
Product family
Plumbing
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Sewage and Sludge Pumps
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2014-07-14
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.libertypumps.com/wp/dom/Products/Grinder-Pumps-Systems/Duplex-Packages/provore-680
คู่มือการติดตั้ง
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/Install%20Manuals/English/8337000_EN.pdf
ข้อมูลด้านเทคนิค
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/Engineering%20Specifications/English/ProVore380_ProVore680-Series_EN.pdf
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
ออกเเบบโดย
สหรัฐอเมริกา
ผลิตโดย
สหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
ประปา - ปั๊ม
พื้นที่การขาย
อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา
สินค้าใกล้เคียง
Liberty Pumps
1100-Series, 30" x 36" Duplex Sewage Ejector System
ดาวน์โหลด
Patterson Pump Company
End Suction HVAC Pumps, 1200 RPM, 1800 RPM, 3600 RPM
4.3
(
20
)
ดาวน์โหลด
Liberty Pumps
700-Series, 24" x 36" Pre-Assembled Sewage Ejector System
ดาวน์โหลด
Wilo USA LLC
Weil Pump - Series 5400 Duplex Booster System
ดาวน์โหลด
Liberty Pumps
1/2 hp Submersible Effluent/Sump Pump
4.8
(
9
)
ดาวน์โหลด
Dab Pumps
Evoplus/SAN
ดาวน์โหลด