เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
libertypumps/products/6947595f-3190-4c51-ac49-700271f1c7fc
หน้าหลัก
ประเภท
ประปา
ปั๊ม
XFL70-Series 3/4 hp Explosion-Proof Effluent Pump
Available in สหรัฐอเมริกา
Liberty Pumps
ติดตาม
XFL70-Series 3/4 hp Explosion-Proof Effluent Pump
3/4 hp
1-1/2" or 2" Discharge
3/4" Solids Handling
The XFL-series by Liberty are mid-range explosion-proof effluent pumps for hazardous locations. Built of heavy cast iron with an epoxy powder coat finish and stainless steel fasteners, the XFL-Series pumps will provide years of reliable performance.
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
libertypumps-xfl70
Product family
Plumbing
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Pumps
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2016-05-11
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.libertypumps.com/Product/XFL70
คู่มือการติดตั้ง
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/Install%20Manuals/English/3472000_EN.pdf
ข้อมูลด้านเทคนิค
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/Engineering%20Specifications/English/XFL70-Series_EN.pdf
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
ออกเเบบโดย
สหรัฐอเมริกา
ผลิตโดย
สหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
ประปา - ปั๊ม
พื้นที่การขาย
อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา
สินค้าใกล้เคียง
Liberty Pumps
1100-Series, 30" x 36" Duplex Sewage Ejector System
ดาวน์โหลด
Patterson Pump Company
End Suction HVAC Pumps, 1200 RPM, 1800 RPM, 3600 RPM
4.3
(
20
)
ดาวน์โหลด
Liberty Pumps
700-Series, 24" x 36" Pre-Assembled Sewage Ejector System
ดาวน์โหลด
Wilo USA LLC
Weil Pump - Series 5400 Duplex Booster System
ดาวน์โหลด
Liberty Pumps
1/2 hp Submersible Effluent/Sump Pump
4.8
(
9
)
ดาวน์โหลด
Dab Pumps
Evoplus/SAN
ดาวน์โหลด