เผยแพร่สินค้าของคุณ
SD (Logic 5.0) Slide Door Operator
LiftMaster

SD (Logic 5.0) Slide Door Operator

LiftMaster’s ® Custom Solutions are integrated packages, assuring seamless integration of a motorized Commercial Door System. The combination of advanced technology, features and accessories provided by LiftMaster simplifies the process of determining the best solution to meet your specific automatic door operator application.

Nothing compares to the strength and smarts of LiftMaster industrial-duty commercial door operators. Customizable to any environment, these are must-have openers for the toughest workplaces.

  • For use on industrial slide doors.
  • Rated duty cycle: 25 per hour; Up to 90 cycles per day.
  • Ideal for farm and agriculture buildings, storages sheds and hangars.

FEATURES

Business Connectivity

Monitor and Control - myQ Smart Facility Access is a cloud-based software solution that delivers real-time data and analytics to a commercial facility.

myQ Dock Management - Analyze the load, turn and dwell time at each dock in the facility and make data-driven decisions that allow you to maintain insight from the perimeter to the dock space.

Real-time Alerts - Stay up-to-date and in control of facility access points with real-time notifications to help improve efficiency and productivity while reducing expenses.

Business Safety and Security

Safety Standards - Meets UL 325 Safety Standards.

Commercial Safety Sensors - Protect people and vehicles with safety sensors and accessories that stop the door from closing on obstructions.

Timer to Close - Integrated timer-to-close programmable from 5 to 60 seconds in 5-second increments. Allows for timed automatic door closure after the door reaches the full open position.

Security+ 2.0® - Safeguard facility access with Security + 2.0 technology, opening for registered devices only.

Commercial Power

3 Power Options - Available in 1/2, 3/4, and 1 HP

Dual Voltage Connections - Single-phase: 115V and 230V, 3-phase:  208V, 230V and 460V, Discrete model:  575V

Customizable Voltage - To meet job requirements

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sd-slide-door-operator
  • Product familyCommercial Door Operators
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Industrial-Duty Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-09
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยเม็กซิโก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ที่เปิด
  • IFC classificationOpening Element
  • รหัส ETIMEC000367
  • ชื่อ ETIMElectrical door opener
  • UNSPSC nameDoor openers
  • UNSPSC code30171512
  • Uniclass 2015 CodePr_75_30_23_33
  • Uniclass 2015 DescriptionGarage door operators
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAutomatic Door Operators
  • OmniClass Number23-17 19 11 31
  • OmniClass TitleAutomatic Door Controls and Operators
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
คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit