No matter the property type or environmental conditions, LiftMaster Gate Operators provide convenience, security and peace of mind in communities and businesses across the country.
FEATURES
Gate Safety and Security
Gate Safety Sensors - Protect people entering or leaving your garage with safety sensors that stop the gate from closing on obstructions.
Prevent Accidents - Prevent accidents by detecting obstructions and stopping the gate via inherent reversing sensors.
Security+ 2.0® - Safeguards access to a property with an encrypted signal to virtually eliminate interference and offer extended range with Security+ 2.0.
Quick Close Feature - Prevent unauthorized access with quick close feature that stops vehicles from tailgating.
UL Listed - Tested to the most stringent UL 325 industry guidelines. Secondary entrapment devices need to be added to meet UL325 standards. Your Installer will recommend suitable secondary entrapment devices for your installation, such as photo eyes or edge sensors.
Gate Power
Rated for Gates up to 50 Feet - 1/2 HP rated for gates 50ft and 1,000 lbs. and 1 HP rated for gates 50ft and 2,000 lbs.
For Gates up to 50 Feet - 1 HP Rated for gates up to 50 feet in length and 1,500 lbs.
Business Connectivity
Monitor and Control - LiftMaster’s powerful combination of innovative myQ® technology and reliable hardware seamlessly connects community and facility access points for a complete, real-time view of multiple entrances across multiple properties that enhances security and reduces liability.
myQ Community - With 24/7 monitoring capabilities and real-time activity alerts, myQ Community is a scalable, cloud-based platform that lets you conveniently manage and control multiple access points across all communities in your portfolio from a single dashboard.
myQ Facility - Unlock the power of real-time data, insights and reporting with myQ Smart Facility Access. Analyze your commercial doors, docks and gates and get operational data to better manage productivity, maintenance, access control and compliance.
WARRANTY
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |