เผยแพร่สินค้าของคุณ
EasyLift - W900mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate
EasyLift - W900mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate
EasyLift - W900mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate
EasyLift - W900mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate
EasyLift - W900mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate
EasyLift - W900mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate
EasyLift - W900mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate
EasyLift - W900mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate
EasyLift - W900mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate
EasyLift - W900mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate

    EasyLift - W900mm - platform lift - lifting platform - lift for wheelchair users - easy to integrate

    4.2 จาก 5 ดาว4.2(12 รีวิว)

    EasyLift - Lifting made Easy 

    EasyLift is a simple lifting platform designed to give wheelchair users and people with waling impairments free access between two levels. EasyLift is designed with the focus on straight lines and flat surfaces, combining problem-free elegance with robust construction. 

    EasyLift is a flexible solution for indoor and outdoor use. It ensures access to areas with a difference in height of up 1.25 metres. Whether a small flight of steps or difference in level, EasyLift ensures problem-free, fast and comfortable access.

    UNIQUE BENEFITS

    • Easy plug-and-play installation
    • No costly Building Preparation
    • Installation with or without pit
    • Indoor or outdoor installation
    • Adaptive design with more than 1000 different configurations
    • Integrated electronics

    MORE THAN A TECHNOLOGY YOU NEED - it’s a technology you want

    #liftingplatform #lift #wheelchair #platformlift #lifting #accessibility

    สเปคสินค้า
    • Version: V3 PLUS
      Lifting capacity: 400 kg
      Lifting height: 70-1250 mm
      Lifting speed: 40 mm / s
      Weight: Approx 200 kg
      Length (incl. ramp): 1808 mm
      Inside width: 900 mm
      Overall width: 1045 mm
      Min. Inst. Width: 1160 mm
      Pit depth: 70 mm
      Pit length:1520 mm
      Battery backup: 30 cycles at 25C
      Noise: < 70 dB
      Duty cycle:2 min. / 5 min



    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.easylift-800-900
    • Product familyPlatform Lifts
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์EasyLift
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1250
    • กว้าง (มิลลิเมตร)900
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1400
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)200
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ลิฟต์

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา