เผยแพร่สินค้าของคุณ
Beam Me Up (Flat) G3/P3 | Suspended
Lightnet GmbH

Beam Me Up (Flat) G3/P3 | Suspended

LED pendant luminaire with a rebated lens optic in a decorative ring. Direct-indirect or direct-only light distribution. Luminaire shade made of high-quality processed FRP (fiberglass reinforced plastic). Outer housing and Decorative reflector ring available in various finishes and combinations, e.g. white, silver, graphite, black, gold or copper coated. For further surface options see Lightnet-Surface-Collection or RAL of your choice. Microprismatic screen with optimized glare reduction especially for workplaces. Satin opal diffuser for general lighting with maximum transmittance and homogeneous lighting. Driver integrated into luminaire housing, optionally switchable or dimmable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Colour temperature 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K or Tunable White (2700-6500K). Binning≤ MacAdam 3. Colour rendering CRI>80 or CRI>90. Height-adjustable central cord suspension, parallel cord suspension with transparent power supply cable or rod suspension. Colours ceiling rose and rod suspension match to luminaire body. On request: Integration of emergency lighting components, sensor technology.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.BeamMeUpFlatG3P3Suspended
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-12-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
  • IFC classificationLight Fixture
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
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (59)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)