เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cubic Evolution Y6/X6 | Surface
Lightnet GmbH
Archived

Cubic Evolution Y6/X6 | Surface

LED surface-mounted luminaire for walls or ceilings. Direct and indirect light distribution or direct only light distribution. Tiered luminaire body made of aluminium profile with only 25mm visible trim. Surface natural anodised or white, graphite, black or champagne coated. Further surface options see Lightnet-Surface-Collection or RAL of your choice. Microprismatic screen with optimized glare reduction especially for workplaces. Satin opal diffuser for general lighting with maximum transmittance and homogeneous lighting. Indirect light with innovative lens technology for wide-angle ceiling illumination. Driver integrated into luminaire housing, optionally switchable or dimmable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Colour temperature 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K or Tunable White. Binning≤ MacAdam 3. Colour rendering CRI>80, CRI>90 or Full Spectrum. On request: Integration of emergency lighting components, sensor technology.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.CubicEvolutionY6X6Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-12-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (7)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (7)