เผยแพร่สินค้าของคุณ
P-HBI - Internal corner flashing for sandwich wall
Lindab

P-HBI - Internal corner flashing for sandwich wall

This thin gauge steel flashing gives a decorative covering of inner corners of buildings with sandwich panel walls. The flashing has adjustable flange and angle measurements to fit the actual connection. It can be obtained in the Lindab colour and coating of your choice. See the BIM manual for further information.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.P-HBI
  • Product familyWall System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sandwich Panels
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-31
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังรูปแบบอื่นๆ
  • IFC classificationObject
  • UNSPSC nameFlashings
  • UNSPSC code30151602
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFlashings and aprons
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 62 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSheet Metal Flashing and Trim
  • OmniClass Number23-13 37 13
  • OmniClass TitleExterior Wall Cladding
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls