เผยแพร่สินค้าของคุณ
80582 Orma | Up-Light | powerLED 4 W
Linea Light Group

80582 Orma | Up-Light | powerLED 4 W

5.0 จาก 5 ดาว5.0(5 รีวิว)

Single emission uplights for outdoor application. The natural white LED light source with a medium flood light distribution is composed of 1 powerled LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 529 lm, with a 132.3 lm/W nominal luminous efficacy. The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a black finish, processed by means of open pore anodizing + powder coating; the diffuser is made of extra clear glass - tempered. The ingress protection degree is IP68; the total weight is of 0.2 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately. The total absorbed power is 4 W. The power supply cable is included and features a 1 m lenght. The device features protection class III and can be floor-mounted with an outer casing, code 99650(for concrete or masonry). Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

สเปคสินค้า
  • Finish Steel

    Installation position Floor

    IP IP68

    IK 10

    Luminaire efficacy 73.0 lm/W

    Light Source powerLED

    CCT 4000 K

    Optics Medium Flood

    Delivered lumen 292 lm

    CRI 80

    UGR < 19

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.80582-Orma-Up-Light-powerLED-4W
  • Product familyOrma
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Uplights
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-01-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)45
  • กว้าง (มิลลิเมตร)64
  • ความลึก (มิลลิเมตร)64
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา