เผยแพร่สินค้าของคุณ
Warp 25 W
Warp 25 W
Warp 25 W
    Linea Light Group
    Archived

    Warp 25 W

    The Warp downlight has been designed in search for the perfect balance between aesthetics and functionality. The thin flange blends in well with the false ceiling; the optical compartment, in its embossed or "warm&chic" golden finishes, enhances the overall aesthetic value. Its shape was conceived so as to achieve optimum light efficiency, whilst providing maximum visual comfort thanks to a powerLED or arrayLED source. Warp is particularly suitable for illuminating shops, hotels and private homes.
    สเปคสินค้า
    • Single emission downlights for indoor application. The ingress protection degree is IP44; the total weight is of 0. 93 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately. The total absorbed power is 25 W. The power supply cable is included and features. The device features protection class III and can be ceiling-mounted, with a 127 mm diameter hole (in plasterboard).
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Warp-25-W
    • Product familyWarp
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Downlights
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-03-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)204
    • กว้าง (มิลลิเมตร)134
    • ความลึก (มิลลิเมตร)134
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.93
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeSs_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (7)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (13)