เผยแพร่สินค้าของคุณ
Welded mesh Fences AQUILON® 55
Welded mesh Fences AQUILON® 55
Welded mesh Fences AQUILON® 55
Welded mesh Fences AQUILON® 55
Welded mesh Fences AQUILON® 55
Welded mesh Fences AQUILON® 55
Welded mesh Fences AQUILON® 55
Welded mesh Fences AQUILON® 55
Welded mesh Fences AQUILON® 55
Welded mesh Fences AQUILON® 55
    LIPPI
    Archived

    Welded mesh Fences AQUILON® 55

    3.1 จาก 5 ดาว3.1(18 รีวิว)
    The AQUILON® 55 Premium panel is recommended for securing residential sites (properties, housing estates) but also administrative or industrial sites. The AQUILON® 55 Premium is a fencing panel welded in galvanized steel wire then plasticized. The two-layer plasticization process guarantees quality and lasting protection against corrosion.
    สเปคสินค้า
    • The AQUILON 55 Premium panel is available in 11 heights and 12 colors . It can receive blackout in wood or PVC.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LIP030001
    • Product familyWeld mesh fences AQUILON® 55 Fence
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AQUILON® 55 Fence
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - รั้ว
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFences and Gates
    • OmniClass Number23-11 25 19
    • OmniClass TitleFences

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (37)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (24)