เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bottom-Locking Double-Wall Slats
PrivacyLink

Bottom-Locking Double-Wall Slats

4.9 จาก 5 ดาว4.9(7 รีวิว)

Bottom-locking slats are one of the easiest slats to install and assure a clean level finish. They are also an economical and attractive way to enhance any chain link fence.

Bottom-locking slats provide about 75% privacy for your chain link fence and are an economical choice when you want easy-to-install, good-looking privacy slats. Because they lock at the bottom, these slats are sturdy and not going anywhere. The bottom-locking feature also makes these slats easy to install and walk away. These slats also feature inside “legs” for even more durability.

สเปคสินค้า
  • GENERAL FEATURES AND SPECIFICATIONS:

    Design – Flat tubular shape with inside reinforced “legs” for extra durability. The locking channel provides a “snap-in” locking effect for security and deters vandalism.

    Installation – Insert the locking channel horizontally through the bottom of the fence, then simply slide the slats vertically from the top towards the bottom channel and they will automatically lock into place.

    Standard Chain Link Fence Heights – 4 ft., 5 ft., 6 ft., 7 ft., 8 ft., 10 ft. and 12 ft. (Special heights available upon request)

    Slat Length – 3 1/2” shorter than the standard chain link fence height

    Wind Load and Privacy Factor – Approximately 75% (Based on wire/mesh used-stretch tension)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.bottom-locking-double-wall-slats
  • Product familyDecorative Privacy Slats
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bottom Locking Double Wall Slats
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-12-17
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักHigh-density polyethylene (HDPE)
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - รั้ว
  • UNSPSC nameFencing
  • UNSPSC code301520
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_14
  • Uniclass 2015 DescriptionFence systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleChain Link Fences and Gates
  • OmniClass Number23-11 25 19
  • OmniClass TitleFences

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย