เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aligned top and bottom STEM® WALL fence
Aligned top and bottom STEM® WALL fence
    LIPPI

    Aligned top and bottom STEM® WALL fence

    STEM®WALL is a design and blackout barrier: it combines the subtlety of the STEM® barrier with an elegant covering, to enhance the exterior facades while preserving a part of discretion. Available on barred panels and openings in the STEM® Universe, STEM® WALL allows you to create visual continuity across the entire boundary, in order to draw a harmonious line around your layout projects.
    สเปคสินค้า
    • Available in the 30 shades of the LIPPI collection and in 3 different shapes, STEM® WALL allows you to express your style. Opt for a mono-color set to highlight the silhouette of the bar, or create a play of contrasts of colors and materials thanks to the two-color associations.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.stemwall-barreaudage-aligne
    • Product familyBar fence STEM®
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Random top and aligned bottom STEM® WALL railing
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-05-19
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - รั้ว
    • UNSPSC nameFencing
    • UNSPSC code301520
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFences and Gates
    • OmniClass Number23-11 25 19
    • OmniClass TitleFences
    • CSI UniFormat II CodeG
    • CSI UniFormat II TitleSITEWORK

    พื้นที่การขาย

    แอฟริกา ยุโรป
    กาบอง
    โปแลนด์
    เซเนกัล
    ฝรั่งเศส
    ดินแดนซาฮาราตะวันตก
    ยูเครน
    ตูนิเซีย
    มอริเตเนีย
    โมร็อกโก
    แอลจีเรีย

    สินค้าใกล้เคียง

    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (24)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (37)