เผยแพร่สินค้าของคุณ
10W Flight™ LED Track Head
Liteline

10W Flight™ LED Track Head

The Flight™ ATF7610 is a 10W high powered, LED track fixture specially designed for task and accent lighting. Available black, silver and white finishes.

สเปคสินค้า
  • Application Track

    Approved Location Dry / Indoor

    Beam Angle 25° / 40° / 60°

    CCT 3000 K

    Certifi cation cETLus

    Colour BK / SL / WH

    CRI 90+

    Dimming Yes

    Dimming Tech TRIAC

    LED Life Span 50,000 hrs

    Lumen Maintenance 70% @ 50,000 Hrs

    Lumens 640

    Lumens per Watt 64

    Power Factor 0.99

    Primary Voltage 120

    Rotation 330°

    THD 10%

    Tilt 90°

    Warranty 5 Years

    Wattage 10

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.10w-flight-led-track-head
  • Product familyTrack
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์LED Track Head
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-08-27
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 00
  • OmniClass TitleElectrical Lighting