เผยแพร่สินค้าของคุณ
ATF Series: 25W LED Track Head
Liteline

ATF Series: 25W LED Track Head

The ATF7425 is a 25W high powered, Energy Star® approved LED track fixture specially designed for task and accent lighting. Available in black, silver and white finishes.


สเปคสินค้า
  • Application Track

    Approved Location Dry

    Beam Angle 15° / 25° / 38°

    CBCP 3837

    CCT 3000 K / 3500 K /

    4000 K

    Certifi cation cULus

    Colour BK / SL / WH

    CRI 90

    Dimming Yes

    Dimming Tech TRIAC

    Energy Star® Yes

    LM79 Yes

    LM80 Yes

    Lumen Maintenance 70% @ 50,000 Hrs

    Lumens 2500 / 2575 / 2600

    Lumens per Watt 90 / 90 / 95

    Primary Voltage 120

    Rotation 330°

    Tilt 90°

    Warranty 5 Years

    Wattage 25

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.25w-led-track-head
  • Product familyTrack
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์LED Track Head
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-08-27
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 00
  • OmniClass TitleElectrical Lighting