เผยแพร่สินค้าของคุณ
50W LED Wall Wash Track Fixture
Liteline

50W LED Wall Wash Track Fixture

This 120V wall wash track head does it all with a built on CCT switch to select from 30K, 35K, and 40K, and a selectable wattage switch from 30W, 40W, or 50W. Plus, it offers 90-degree tilt, and a 360-degree rotation to highlight exactly where you want. This fixture is perfect for lighting up the aisles of a grocery store, to lighting up a menu board at a restaurant.

สเปคสินค้า
  • Application Track

    Approved Location Dry

    Beam Angle 90° × 60°

    CCT Switch Options 3000 K / 3500 K /

    4000 K

    Certification cULus

    Colour BK / SL / WH

    CRI 90+

    Dimming Yes

    Dimming Tech TRIAC/ELV

    Lumen Maintenance 70% @ 50,000 Hrs

    Lumens Up to 5100

    Lumens per Watt 80

    Material Aluminum

    Primary Voltage 1201

    Tilt 90°

    Warranty 5 Years

    Wattage Switch Options 30 / 40 / 50

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.50w-led-wall-wash-track-fixture
  • Product familyTrack
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall Wash Track Fixture
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-08-27
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 00
  • OmniClass TitleElectrical Lighting