เผยแพร่สินค้าของคุณ
LK 841 ThermoMix® 2.0 - Male
LK

LK 841 ThermoMix® 2.0 - Male

LK 841 ThermoMix® 2.0 is designed for heating systems where a high return temperature is required to prevent corrosion and thus extend the life length of the heat source.

The valve is suitable for motorization and can be fitted with insulation. For more information, see the insulation data sheet.

A compact design and a octagonal key grip gives an easier access and installation in tight spaces. The valve can be installed in any position and LK 841 ThermoMix® 2.0 can easily be adapted for right- or left-hand mounting.
The valve requires no maintenance but the installation should be
checked regularly.

สเปคสินค้า
    • Working temperature: Min. 5 °C/Max. 110 °C (120 °C briefly)
    • Ambient temperature: Min. 5 °C/Max. 60 °C
    • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
    • Max. differential pressure: 100 kPa (1 bar)
    • Leakage: < 1.5% of Kvs at 50 kPa
    • Angle of rotation: 90°/360°
    • Torque: < 1 Nm
    • Media 1: Water - Glycol mixture max. 50%
    • Media 2: Water - Ethanol mixture max. 30%
    • Thread standard: Rp - female thread, G - male thread
    • Material, valve body: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, internal cover: PPS Composite
    • Material, slide/spindle: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, external cover: Aluminium DN 15-32, Composite DN 40-50
    • Spindle sealing Two O-rings
    • Material, sealing: EPDM
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lk_841_thermomix_2_male
  • Product familyLK Armatur
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mixing Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-31
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code48 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical Power Generation
  • OmniClass Number23-27 31 29
  • OmniClass TitleMixing Valves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC