เผยแพร่สินค้าของคุณ
LK 842 ThermoMix® P - Male thread
LK

LK 842 ThermoMix® P - Male thread

LK 842 ThermoMix® P is a 4-way mixing valve for mounting on heating boilers.

LK 842 ThermoMix® P is suitable for motorization.

The valve can be mounted at any angle. LK 842 ThermoMix® P can easily be adapted for right- or left-hand mounting.

สเปคสินค้า
    • Working temperature: Min. 5 °C/Max. 110 °C (120 °C briefly)
    • Ambient temperature: Min. 5 °C/Max. 60 °C
    • Max. working pressure: 1 MPa (10 bar)
    • Max. differential pressure: 50 kPa (0,5 bar)
    • Leakage: < 1,5% of Kvs at 50 kPa
    • Angle of rotation: 90°
    • Torque: < 1 Nm 
    • Media 1: Water - Glycol mixture max. 50%
    • Media 2: Water - Ethanol mixture max. 30%
    • Thread standard: G - male thread
    • Material, valve body: Brass EN 1982 CB753S
    • Material, internal cover: PPS Composite
    • Material, external cover: Aluminium
    • Material, slide/spindle: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, sealing: EPDM
    • Spindle sealing: Two O-rings


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lk_842_thermomix_P_Male_thread
    • Product familyLK Armatur
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mixing Valves
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-08-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
    • IFC classificationValve
    • UNSPSC nameValves
    • UNSPSC code401416
    • Uniclass 2015 CodeSs_60_40_37
    • Uniclass 2015 DescriptionHeating systems
    • OmniClass Number23-27 31 29
    • OmniClass TitleMixing Valves
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC