เผยแพร่สินค้าของคุณ
LK 933 MultiConnection - Male / female / Rotating nut
LK

LK 933 MultiConnection - Male / female / Rotating nut

LK MultiConnections are a series of fittings for easy installation.
Connections with fixed threads are designed for LK Armatur systems with O-ring seals (not M 1”).

Flat surfaces are sealed with fibre gaskets.

See accessories for suitable fibre gaskets.

สเปคสินค้า
    • Working temperature: Min -20 °C/Max 120 °C
    • Max. working pressure: 1.6 MPa (16 bar)
    • Media: Water - Glycol mixture max. 50%
    • Thread standard: Rp - female thread, G - male thread
    • Material, valve body: DZR Brass EN 12165 CW625N
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lk_933_multiconnection_male_female_rotating_nut-copy
  • Product familyLK Armatur
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Couplings
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC