เผยแพร่สินค้าของคุณ
LK HydronicGroup C/C 90 Cooling - Pump group for passive cooling
LK

LK HydronicGroup C/C 90 Cooling - Pump group for passive cooling

LK HydronicGroup is a complete pump group that is suitable for cooling systems where mixed supply is desirable.

LK HydronicGroup comprises a high efficient circulation pump, insulation, wall mounting bracket and two ball valves with thermometer. In the model where mixed supply is desired, a three-way mixing valve is included.

สเปคสินค้า
    • Voltage: 230 VAC 50/60 Hz
    • Power consumption: 10-75 W, depending on pump speed
    • Working temperature: Min. -15 °C
      Supply temperature: Min. 5 °C
    • Ambient temperature: Min. 5 °C/Max. 58 °C
    • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
    • Leakage: < 0,2% of Kvs at 100 kPa
    • Media 1: Water - Glycol mixture max. 50% 
    • Thread standard: Rp - female thread
    • Circulating pumps: Wilo PARA 15-130/8-75/SC-9
    • Material, valve body: Brass EN 12165 CW617N
    • Other data: Cooling efficiency: 7 kW (ΔT 10 °C 10 l/min.)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lk_hydronicgroup_C_C_90_Cooling
  • Product familyLK Armatur
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pump Groups
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-04-06
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_60_40_37
  • Uniclass 2015 DescriptionHeating systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC