เผยแพร่สินค้าของคุณ
LED Traffic light
LED Traffic light
LED Traffic light
    Loading Systems

    LED Traffic light

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(23 รีวิว)

    Loading Systems clear LED traffic lights provide optimal signalling and thus increase safety around your loading area. Traffic lights can easily be connected to the dock leveller control unit, inflatable dock shelter or industrial door. Due to very low energy consumption the LED traffic lights are energy- and cost saving.

    สเปคสินค้า
    • The quantity of LEDs produce intense light which is clearly visible. The durable traffic lights are shock resistant and have a spray-water proof housing (IP65)

      Technical Specifications

      • Standards CE certified
      • Power supply 145-265 VAC, 50/60 Hz
      • Wave length red 625 +/- 5 nm and green 505 +/- 5 nm
      • Protection class IP65

      No rights may be derived from the BIM models.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.led-traffic-light
    • Product familyLoading bay accessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์All
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-05-15
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองPlastic
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
    • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
    • UNSPSC code391016
    • Uniclass 2015 CodeTE_70_20_30_90
    • Uniclass 2015 DescriptionTraffic lights
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLoading Dock Lights
    • OmniClass Number23-23 23 00
    • OmniClass TitleLoading Dock Equipment

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ