เผยแพร่สินค้าของคุณ
Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Endura Linear (Direct Mount)
Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Endura Linear (Direct Mount)
Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Endura Linear (Direct Mount)
Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Endura Linear (Direct Mount)
Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Endura Linear (Direct Mount)
Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Endura Linear (Direct Mount)
    Longboard Products

    Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Endura Linear (Direct Mount)

    Longboard’s Endura Ceiling System: Sleek, Acoustically Smart Design

    Made from 100% extruded architectural aluminum, Longboard’s Endura tongue & groove planks offer a premium solution for creating visually stunning and durable linear ceilings. With multiple plank profiles, finishes, and optional perforation paired with Soundtex scrim, Endura delivers both striking aesthetics and superior acoustic performance.

    This non-combustible, VOC-free, and corrosion-resistant system is engineered for quick, precise installation and long-term reliability. Suitable for both conventionally framed and approved suspended ceiling structures from heavy-duty T-grids to struts, it performs in all seismic categories. Available in 12-foot or 24-foot lengths, Endura can be easily fabricated on-site or in a prefabrication facility to perfectly suit your project requirements.

    สเปคสินค้า
    • V-Groove Planks

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289

      Smooth Planks

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289

      Channel Planks

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289

      Accessories

      • 2½" — 12': 3V.145 | 24': — | 12' Perf: 3VP.145 | 24' Perf: —
      • 4" — 12': 4V.145 | 24': 4V.289 | 12' Perf: — | 24' Perf: —
      • 6" — 12': 6V.145 | 24': 6V.289 | 12' Perf: 6VP.145 | 24' Perf: 6VP.289

      Acoustical Soundtex® Scrim

      • 6" V-Groove Plank — 12': 6VPA.145 | 24': 6VPA.289
      • 6" Smooth Plank — 12': 6PSPPA.145 | 24': 6PSPPA.289
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.interoir-linear-metal-ceiling-systems-endura-linear-direct-mount
    • Product familyMetal Ceiling Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Linear Planks, Direct Mount
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-14
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 54 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLinear Metal Ceilings
    • OmniClass Number23-15 15 11 11
    • OmniClass TitleMetal Wall Cladding Sections

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit