เผยแพร่สินค้าของคุณ
Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Intrepid Beam (Direct Mount)
Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Intrepid Beam (Direct Mount)
Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Intrepid Beam (Direct Mount)
    Longboard Products

    Interoir Linear Metal Ceiling Systems - Intrepid Beam (Direct Mount)

    A Smarter, Sleeker Fastening Solution

    Made of 100% extruded architectural aluminum, the Longboard Intrepid beam system is built to provide a simply stunning solution for linear ceilings. Easy to install, non-combustible, VOC free, and corrosion resistant, this system complements any interior building design.

    Intrepid ceilings utilize various sizes of Link & Lock™ battens, Longboard’s popular hidden fastener solution. The system was designed for easy install and creative adaptability in a variety of interior applications. Battens are mechanically fastened to conventionally framed ceiling structures as well as approved suspended ceiling structures and are therefore suitable to be used in all seismic categories. Suspension elements can vary from heavy-duty 15/16” T-grid to struts. Manufactured in either 12 foot or 24 foot lengths they are easily fabricated whether in a pre-fab facility or in the field to suit your project’s conditions.

    สเปคสินค้า
    • Link & Lock™ Battens

      • 2" — 12': 2X2LL.145 | 24': 2X2LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.2 | End Mounts (20/box): 2LLEM.2
      • 4" — 12': 2X4LL.145 | 24': 2X4LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.4 | End Mounts (20/box): 2LLEM.4
      • 6" — 12': 2X6LL.145 | 24': 2X6LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.6 | End Mounts (20/box): 2LLEM.6
      • 8" — 12': 2X8LL.145 | 24': 2X8LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.8 | End Mounts (20/box): 2LLEM.8

      Link & Lock™ HD Battens

      • 4" — 12': 2X4LLHD.145 | 24': 2X4LLHD.289 | End Caps (20/box): 2LLHDEC.4 | End Mounts (20/box): 2LLHDEM.4
      • 6" — 12': 2X6LLHD.145 | 24': 2X6LLHD.289 | End Caps (20/box): 2LLHDEC.6 | End Mounts (20/box): 2LLHDEM.6
      • 8" — 12': 2X8LLHD.145 | 24': 2X8LLHD.289 | End Caps (20/box): 2LLHDEC.8 | End Mounts (20/box): 2LLHDEM.8

      Link & Lock™ Box Battens

      • 4x4" — 12': 4X4LL.145 | 24': 4X4LL.289 | End Caps (20/box): 4LLEC.4 | End Mounts (20/box): —
      • 4x6" — 12': 4X6LL.145 | 24': 4X6LL.289 | End Caps (20/box): 4LLEC.6 | End Mounts (20/box): —

      Mounting Accessories

      • Link & Lock Mounting Clip — Qty: 48/bag | SKU: LLMC.N48
      • Link & Lock™ Isolation Washer — Qty: 48/bag | SKU: LLIW.N48
      • Dewalt® 1/2" Pilot Point Drill Bit — Qty: 1 | SKU: DRILLBT.05
      • 24' Internal Stiffener — Qty: 1 | SKU: LLSTIFF.289
      • 108' 3M® Double Sided Tape — Qty: 1 roll | SKU: LLTAPE.1296
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.interoir-linear-metal-ceiling-systems-intrepid-beam-direct-mount
    • Product familyMetal Ceiling Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Linear Beams, Direct Mount
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-14
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 54 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLinear Metal Ceilings
    • OmniClass Number23-15 15 11 11
    • OmniClass TitleMetal Wall Cladding Sections

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit