เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lorell LLR42291 Commercial-Grade Vertical File Cabinet
Lorell

Lorell LLR42291 Commercial-Grade Vertical File Cabinet

Commercial-grade, two-drawer vertical file features superior, ball-bearing slide suspension. Steel ball bearings provide the ultimate in smooth and quiet drawer performance. Even when fully loaded, these file drawers open with ease. Factory-installed, core-removable lock allows optional one-key convenience for multiple files. High-sided drawers accept letter-size, hanging file folders. Adjustable wire followers keep files upright. Design also includes an aluminum label holder for easy referencing and convenient pull handle on each drawer. 22" deep Fortress Series Vertical File is made of heavy-gauge steel with recycled content.

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • PRODUCT INFORMATION

    Total Number of Drawers: 2
    Drawer Type: File
    Media Size Supported: Letter
    Application/Usage: File Storage
    Features: Lockable, Ball-bearing Suspension

    Product Dimensions: 28.4" Height x 15" Width x 22" Depth

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Lorell-LLR42291-Commercial-Grade-Vertical-File-Cabinet
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์File Cabinet
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)28.4
  • กว้าง (นิ้ว)15
  • ความลึก (นิ้ว)22
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 11 00
  • OmniClass TitleCommercial Furniture