เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lorell LLR60672 Flipper Training Table
Lorell

Lorell LLR60672 Flipper Training Table

Versatile, economical flipper table is perfect for the training or conference room. Rectangular top flips back with a simple lever mechanism to nest with other Flipper Training Tables for space-saving storage. 1" thick top is made of vacuum-formed PVC with radius edges and rounded corners. A plastic grommet is positioned near both ends for convenient cord management. Included frame with perforated modesty panel is made of black powder-coated steel. TAA-compliant table rolls easily on four 2" casters (two locking).

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • PRODUCT INFORMATION

    Table Top Length: 60"
    Table Top Width: 24"
    Table Top Thickness: 1"
    Table Top Shape: Rectangle
    Edge Style: Radius
    Number of Casters: 4
    Caster Size: 2"
    Caster Type: Locking Wheels
    Application/Usage: Training, Conferencing
    Frame Color/Finish: Powder Coated
    Top Color/Finish: Silver
    Frame Material: Steel
    Top Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
    Features: Cord Management, Modesty Panel

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Lorell-LLR60672-Flipper-Training-Table
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Table
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)29.5
  • กว้าง (นิ้ว)60
  • ความลึก (นิ้ว)24
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVC
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 11 00
  • OmniClass TitleCommercial Furniture