เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lorell LLR69919 Essentials Corner Desk
Lorell

Lorell LLR69919 Essentials Corner Desk

Corner desk is part of Lorell Essentials Series Laminate Furniture with high-quality laminate construction and metal-to-metal, cam-lock connections. Laminate top is 1" thick for durability. Use the grommet hole in the top for easy cord routing. Design also includes a full modesty panel for privacy, 3mm PVC edges and adjustable feet.

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • PRODUCT INFORMATION

    Features Leveling: Glide
    Finish: Laminate
    Dimensions: 29.5" Height x 41.4" Width x 41.4" Depth

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Lorell-LLR69919-Essentials-Corner-Desk
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Desk
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)29.5
  • กว้าง (นิ้ว)41.4
  • ความลึก (นิ้ว)41.4
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักLaminate
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 11 00
  • OmniClass TitleCommercial Furniture