เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lorell LLR87272 Essentials Oval Conference Table
Lorell

Lorell LLR87272 Essentials Oval Conference Table

Oval conference table is part of the Lorell Essentials Wood Laminate Table Collection. It can be used with Lorell Essentials Series Laminate Furniture that offers high-quality laminate construction and a contemporary design. Top features a 1-1/4" thick, Mahogany laminate surface with a 3 mil thick edge. Two-panel leg base features adjustable floor glides.

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • PRODUCT INFORMATION

    Table Top Length: 36"
    Table Top Width: 72"
    Table Top Thickness: 1.25"
    Table Top Shape: Oval
    Base Included: Yes
    Base Style: Slab
    Top Color/Finish: Laminated
    Table Height: 29.50"

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Lorell-LLR87272-Essentials-Oval-Conference-Table
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Table
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)29.5
  • กว้าง (นิ้ว)72
  • ความลึก (นิ้ว)36
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักLaminate
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
  • OmniClass Number23-21 11 00
  • OmniClass TitleCommercial Furniture