เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hercules S-300 DN65
Lovato

Hercules S-300 DN65

The Lovato S-300 DN65 direct pump group is used for the circulation of the heating/ cooling transfer fluid in the systems. It can be directly installed on the zone manifolds Hercules range indipendently to the zone manifold connections (adapter kit for zone manifold DN65 and DN50) Hercules is the first ready-to-use system on which twin pumps can be installed.
สเปคสินค้า
  • S-300 DN65 Direct pump group consisting of: No.4 butterfly valves type LUG DN65 PN16 in spheroidal cast iron, piping kit in S235 steel painted with epoxy powders. The mixing group is complete with Trocellen C080 RN2 insulation, thickness 30 mm λ 0,034 W/mk. The product is supplied with ½" fill / drain taps, thermometers, double swing check valve DN65 PN16 and pressure sockets. Seals and connection accessories are included. Nominal flow rate 15,3 mc/h. Max output (ΔT 20K): 356 kW; Max output ΔT 5: 89 kW Max working temperature 100 °C. Max working pressure 10 bar.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Hercules-S-300-DN65
  • Product familyHERCULES
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์DN 65
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-03-20
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
  • UNSPSC namePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC code26

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)