เผยแพร่สินค้าของคุณ
KIT CONNECTA “A90” DN150
Lovato

KIT CONNECTA “A90” DN150

KIT CONNECTA “A90” DN150 (ON DEMAND)
สเปคสินค้า
  • KIT CONNECTA “A90” DN150 Set of 2-90° connection curves between manifolds C DN65. Made of S235 steel painted with epoxy powder, complete with flanges DN150 PN10 with 8 holes and insulation in Trocellen C080 RN2, thickness 30 mm λ 0,034 W/mk. Screws and gaskets not included.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.KIT-CONNECTA-A90-DN150
  • Product familyHERCULES
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
  • UNSPSC namePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC code26

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)