เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tiger Box
Lovato

Tiger Box

Box made of zinc-coated steel with insulated backrest; self-adapting door/frame adjustable in depth and painted in white RAL 9010; temporary jig; shut-off valve 1” M- ¾” F and gaskets;
สเปคสินค้า
  • Shut-off jig kit including recessed box in galvanised steel with insulated back and door with depth self-adapting frame painted white RAL 9010. N. 4 shut-off ball valves 1" M - ¾" F (n.2 primary side and n.2 secondary side) and spacer connection M-M 1" L= 160 mm, support bracket and seals. Box dimensions (WxHxD) - 400x500x110 mm.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Tiger-Box
  • Product familyTiger
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Metal casing
  • วันที่เผยเเพร่2021-01-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา